(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento hexalobular, TRX, tipo S【2,000-6,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento hexalobular, TRX, tipo S
  • Descuento por volumen

[Tipo de rosca] Tap-Tight
[Forma detallada] Pan
[Forma del orificio de montaje] Hexalobular Socket
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otro, especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 20
[Tratamiento de superficie] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, enchapado de unicromato, enchapado de cromato, enchapado de níquel

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXPNSS-ST3W-TPT3-6
CSXPNSS-ST3W-TPT3-8
CSXPNSS-ST3W-TPT3-10
CSXPNSS-ST3W-TPT3-12
CSXPNSS-ST3W-TPT4-8
CSXPNSS-ST3W-TPT4-10
CSXPNSS-ST3W-TPT4-12
CSXPNSS-STC-TPT3-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Cromado trivalente] Blanco trivalente

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Cromado trivalente] Blanco trivalente

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Cromado trivalente] Blanco trivalente

3,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Cromado trivalente] Blanco trivalente

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-310[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico