(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes - cabeza segmentada, accionamiento hexalobular, tipo 1-A TRX【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes - cabeza segmentada, accionamiento hexalobular, tipo 1-A TRX
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Hexalobular socket
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] acero inoxidable
[Forma de la punta] Punto de cono
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 8 10 12 16 20 25 30
[Tratamiento de superficie] Ninguno, pintura negra
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXTRTTP1-SUS-TP4-8
CSXTRTTP1-SUS-TP4-10
CSXTRTTP1-SUS-TP4-12
CSXTRTTP1-SUS-TP4-16
CSXTRTTP1-SUS-TP4-25
CSXTRTTP1-SUS-TP4-30
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-10
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-12
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-16
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-20
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Pintura negra] Pintura negraCantidad baja (se puede comprar de uno)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico