(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero, M5 - M8, Phillips【120-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero, M5 - M8, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Estándar
[Estilo de conducción] Phillips
[Forma básica] Maleficio
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 5 6 8
[Longitud L (mm)] 10 12 20
[Paso (mm)] 0,8 1 1,25
[Tratamiento de superficies] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, cromado, revestimiento de acero inoxidable trivalente
P = 3 (Arandela elástica y arandela plana JIS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXPHNDP3-ST3B-M5-12
HXPHNDP3-ST3W-M5-10
HXPHNDP3-ST3W-M5-12
HXPHNDP3-ST3W-M6-10
HXPHNDP3-ST3W-M6-12
HXPHNDP3-ST3W-M8-20
HXPHNDP3-STC-M5-10
HXPHNDP3-STC-M5-12
HXPHNDP3-STC-M6-10
HXPHNDP3-STC-M6-12
HXPHNDP3-STCB-M5-10
HXPHNDP3-STH-M5-10
HXPHNDP3-STU-M5-10
HXPHNDP3-STU-M5-12
HXPHNDP3-STU-M6-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Cromado trivalente] Negro trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106101[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106121[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108201.25[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5100.8[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5120.8[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6101[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6121[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-5100.8[Cromado] Cromato negro

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

105100.8[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5100.8[Cromado brillante] Cromado brillante

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5120.8[Cromado brillante] Cromado brillante

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6121[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico