(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela elástica - acero inoxidable, M3 - M6, Torx, a prueba de manipulaciones【1-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela elástica - acero inoxidable, M3 - M6, Torx, a prueba de manipulaciones
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Cacerola
[Estilo de conducción] encaje hexalobular
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero inoxidable
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 15 16 20
[Paso (mm)] 0,5 0,7 0,8 1
[Tratamiento de superficies] Ninguno, pintura negra.
[Unidad de ventas] Caja de baja cantidad (disponible para compra a partir de 1 pieza) y Pkg.
P-2 (arandela de resorte)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-6
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-6
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-15
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-16
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-20
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-16
CSXPNHNDTPP2-SUS-M6-15
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-6
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-8
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-10
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-12
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104150.7[Ninguno] NingunoCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104160.7[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106151[Ninguno] NingunoCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10360.5[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10380.5[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103100.5[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103120.5[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico