(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal con arandela plana - acero inoxidable, M6, Phillips【250 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con arandela plana - acero inoxidable, M6, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Rosca nominal (M)] 6
[Longitud L (mm)] 15
[Paso (mm)] 1
[Forma detallada] Estándar
[Estilo de conducción] Phillips
[Forma básica] Maleficio
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Agarrotamiento del recubrimiento preventivo.
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXPHND-SUSTCB-M6-15

Número de Parte
HXPHND-SUSTCB-M6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Longitud L (mm) 15 Pitch(mm) 1
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Abrigo anticonvulsivo Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXPHND-SUSTCB-M6-15 de la serie Perno de cabeza hexagonal con arandela plana - acero inoxidable, M6, Phillips.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico