(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo cabeza plana con arandela - acero, M3, Phillips, FO=2【2,000-2,500 piezas por paquete】

Tornillo cabeza plana con arandela - acero, M3, Phillips, FO=2
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 3
[Paso (mm)] 0.5
[Forma detallada] Disco
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 6 8
[Tratamiento superficial] Cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSHND-STC-M3-6
CSPCSHND-STC-M3-8
CSPCSHND-STU-M3-6
CSPCSHND-STU-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Cromado] Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

6[Cromado brillante] Cromado brillante

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

8[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Pitch(mm) 0.5 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico