(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de máquina de unión resistente a la manipulación TRX【700-2,500 piezas por paquete】

Tornillo de máquina de unión resistente a la manipulación TRX
  • Descuento por volumen

Forma adicional: Estándar
Aplicaciones: Estándar
Material: ③Acero inoxidable 304
Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular
Unidad de venta: caja/paquete
Tipo tornillo: Totalmente roscado
A: Estándar
Detalles de forma: cabeza de encuadernación
Tipo roscado: Métrica gruesa
Forma de la punta: extremo plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo de máquina de unión a prueba de manipulaciones TRX, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXBDHTP-ST3B-M3-5
CSXBDHTP-ST3B-M3-6
CSXBDHTP-ST3B-M3-8
CSXBDHTP-ST3B-M3-10
CSXBDHTP-ST3B-M4-6
CSXBDHTP-ST3B-M4-8
CSXBDHTP-ST3B-M4-10
CSXBDHTP-ST3B-M4-12
CSXBDHTP-ST3B-M5-8
CSXBDHTP-ST3B-M5-10
CSXBDHTP-ST3B-M5-12
CSXBDHTP-ST3W-M3-5
CSXBDHTP-ST3W-M3-6
CSXBDHTP-ST3W-M3-8
CSXBDHTP-ST3W-M3-10
CSXBDHTP-ST3W-M4-6
CSXBDHTP-ST3W-M4-8
CSXBDHTP-ST3W-M4-10
CSXBDHTP-ST3W-M4-12
CSXBDHTP-ST3W-M5-8
CSXBDHTP-ST3W-M5-10
CSXBDHTP-ST3W-M5-12
CSXBDHTP-ST-M3-5
CSXBDHTP-ST-M3-6
CSXBDHTP-ST-M3-8
CSXBDHTP-ST-M3-10
CSXBDHTP-ST-M4-6
CSXBDHTP-ST-M4-12
CSXBDHTP-ST-M5-8
CSXBDHTP-ST-M5-10
CSXBDHTP-ST-M5-12
CSXBDHTP-STN-M3-5
CSXBDHTP-STN-M3-6
CSXBDHTP-STN-M3-8
CSXBDHTP-STN-M3-10
CSXBDHTP-STN-M4-8
CSXBDHTP-STN-M4-12
CSXBDHTP-STN-M5-8
CSXBDHTP-STN-M5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Pitch
(mm)

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Negro trivalente0.5

2,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Cromado trivalente] Negro trivalente0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Cromado trivalente] Negro trivalente0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Cromado trivalente] Negro trivalente0.5

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046[Cromado trivalente] Negro trivalente0.7

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Cromado trivalente] Negro trivalente0.7

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410[Cromado trivalente] Negro trivalente0.7

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Cromado trivalente] Negro trivalente0.7

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058[Cromado trivalente] Negro trivalente0.8

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510[Cromado trivalente] Negro trivalente0.8

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512[Cromado trivalente] Negro trivalente0.8

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5

2,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.5

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.7

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.7

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.7

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.7

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.8

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.8

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.8

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Ninguno] Tela0.5

2,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Ninguno] Tela0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Ninguno] Tela0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Ninguno] Tela0.5

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1046[Ninguno] Tela0.7

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Ninguno] Tela0.7

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058[Ninguno] Tela0.8

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510[Ninguno] Tela0.8

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512[Ninguno] Tela0.8

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Niquelado] Niquelado0.5

2,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036[Niquelado] Niquelado0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038[Niquelado] Niquelado0.5

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310[Niquelado] Niquelado0.5

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Niquelado] Niquelado0.7

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Niquelado] Niquelado0.7

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1058[Niquelado] Niquelado0.8

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512[Niquelado] Niquelado0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Enlazar Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Caja / paquete Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico