(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de máquina con cabeza avellanada elevada TRX

Tornillo de máquina con cabeza avellanada elevada TRX
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 0.7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXRDH-SUS-M4-8
CSXRDH-SUS-M4-10
CSXRDH-SUS-M4-12
CSXRDH-SUS-M4-16
CSXRDH-SUS-M4-20
CSXRDH-SUS-M4-25
CSXRDH-SUS-M4-30
CSXRDH-SUS-M4-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de Rosca (M) 4 Detalles de forma Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Hexalobular socket
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar Pitch(mm) 0.7
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico