(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de seguridad PS de servicio pesado【150-1,000 piezas por paquete】

Arandela de seguridad PS de servicio pesado
  • Descuento por volumen

[Tipo] arandela de resorte
[Materiales] Acero
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Materiales] Acero SWB
[Tratamiento superficial] Ninguno, blanco trivalente
[Diámetro interno d (mm)] 8.3 10.5 12.5 14.5 17 19 21 23
[Hilo nominal (M)] 8 10 12 14 16 18 20 22
[Espesor t (mm)] 2.3 2.85 3.45 4 4.5 5 5.65 6.25
[Tratamiento superficial] (Detalles) Tejido, blanco trivalente
[Diámetro exterior D (mm)] 17 21.5 25.5 29.5 32 36 40 44.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSW-M8
PSW-M8-3W
PSW-M12-3W
PSW-M16-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

10[No provisto] Ninguno8.382.3[No provisto] Tela17

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.382.3[Cromado trivalente] Blanco trivalente17

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente12.5123.45[Cromado trivalente] Blanco trivalente25.5

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente17164.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela de resorte Material Acero Unidad de ventas Caja / paquete
Material: acero SWB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico