(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector rápido tipo zócalo BL

Conector rápido tipo zócalo BL
  • Descuento por volumen

Se puede usar para suministrar dióxido de carbono y jarabe a un tanque de jarabe. Utiliza piezas de conformidad con el Estándar de saneamiento de alimentos de Japón número 20 y los criterios de aceptación de la prueba de sabor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BLI-2S
BLO-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris para gas (IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro para jarabe (OUT)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Resina Material de sellado Caucho Flúor, Caucho Nitrilo
Fluidos aplicables Agua / Gas refrigerante / gas helio Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Tipo de rosca de conexión T 7/16-20UNF
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.39 Resistencia a la presión(MPa) 0.98 Área seccional mínima((mm)2) 18.1
Temperatura de operación(℃) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico