(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Desconector rápido, tipo BL, enchufe

Desconector rápido, tipo BL, enchufe
  • Descuento por volumen

Úselo para suministrar dióxido de carbono y jarabe a un tanque de jarabe. Utiliza piezas de conformidad con el Estándar de saneamiento de alimentos de Japón número 20 y los criterios de aceptación de la prueba de sabor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BLI-2P
BLO-2P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris para gas (IN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro para jarabe (OUT)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Resina Material de sellado Caucho Flúor, Caucho Nitrilo
Fluidos aplicables Agua / Gas refrigerante / gas helio Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Tipo de rosca de conexión T 19/32-18UNF
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.39 Resistencia a la presión(MPa) 0.98 Área seccional mínima((mm)2) 24.1
Temperatura de operación(℃) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico