(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nuevo enchufe de tipo SAP de válvula

Nuevo enchufe de tipo SAP de válvula
  • Descuento por volumen

Un accesorio para equipos de soldadura por gas. Conexión de un toque y sistema seguro de doble bloqueo. Máxima seguridad, facilidad de uso, excelente durabilidad y alto caudal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-01

 
Número de Parte
PT-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero (cromado) / latón Material de sellado Caucho nitrilo NBR
Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::120
Tipo de rosca de conexión T M16 P1.5 Derecha Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Resistencia a la presión(MPa) 1.47
Área seccional mínima((mm)2) 12.5 Presión de rotura(Mpa) 3.5 Longitud L(mm) 35.2
Tipo de enchufe PT Plug

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-01 de la serie Nuevo enchufe de tipo SAP de válvula.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico