(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Endurecido) Pin paralelo, tipo A【1-100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPHATS-S45C-D4-8
SPHATS-S45C-D4-10
SPHATS-S45C-D4-12
SPHATS-S45C-D4-15
SPHATS-S45C-D4-20
SPHATS-S45C-D4-25
SPHATS-S45C-D4-30
SPHATS-S45C-D4-35
SPHATS-S45C-D5-10
SPHATS-S45C-D5-12
SPHATS-S45C-D5-14
SPHATS-S45C-D5-20
SPHATS-S45C-D5-25
SPHATS-S45C-D5-30
SPHATS-S45C-D5-40
SPHATS-S45C-D5-50
SPHATS-S45C-D6-15
SPHATS-S45C-D6-16
SPHATS-S45C-D6-18
SPHATS-S45C-D6-25
SPHATS-S45C-D6-30
SPHATS-S45C-D6-40
SPHATS-S45C-D6-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Min. Cantidad de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10410Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10435Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10514Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10550Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10616Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10618Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material S45C-Q Acabado superficial Ninguno
Endurecido Presencia Tolerancia +0.012/+0.004

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico