(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin Paralelo Tipo A【1-100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPATS-S45C-D4-8
SPATS-S45C-D4-10
SPATS-S45C-D4-12
SPATS-S45C-D4-14
SPATS-S45C-D4-15
SPATS-S45C-D4-16
SPATS-S45C-D4-18
SPATS-S45C-D4-22
SPATS-S45C-D4-25
SPATS-S45C-D4-28
SPATS-S45C-D4-30
SPATS-S45C-D4-32
SPATS-S45C-D4-35
SPATS-S45C-D4-40
SPATS-S45C-D5-8
SPATS-S45C-D5-10
SPATS-S45C-D5-12
SPATS-S45C-D5-14
SPATS-S45C-D5-15
SPATS-S45C-D5-16
SPATS-S45C-D5-22
SPATS-S45C-D5-35
SPATS-S45C-D6-8
SPATS-S45C-D6-10
SPATS-S45C-D6-12
SPATS-S45C-D6-15
SPATS-S45C-D6-16
SPATS-S45C-D6-22
SPATS-S45C-D6-24
SPATS-S45C-D6-25
SPATS-S45C-D6-28
SPATS-S45C-D6-35
SPATS-S45C-D6-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Min. Cantidad de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10414Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10418Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10422Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10428Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10432Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10435Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10514Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10516Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10535Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10616Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10622Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10624Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10628Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material S45C-A Acabado superficial Ninguno
Endurecido Ninguno Tolerancia +0.012/+0.004

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico