(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(Endurecido) Pin cónico【1-500 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPH-S45C-D3-30
TPH-S45C-D4-45
TPH-S45C-D5-25
TPH-S45C-D5-30
TPH-S45C-D5-32
TPH-S45C-D6-22
TPH-S45C-D6-28
TPH-S45C-D6-35
TPH-S45C-D6-40
TPH-S45C-D6-45
TPH-S45C-D6-50
TPH-S45C-D6-60
TPH-S45C-D6-65
TPH-S45C-D7-90
TPH-S45C-D8-25
TPH-S45C-D8-40
TPH-S45C-D8-90
TPH-S45C-D8-150
TPH-S45C-D10-30
TPH-S45C-D10-50
TPH-S45C-D10-60
TPH-S45C-D10-120
TPH-S45C-D12-32
TPH-S45C-D12-100
TPH-S45C-D13-80
TPH-S45C-D13-130
TPH-S45C-D13-140
TPH-S45C-D13-150
TPH-S45C-D20-140
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Min. Cantidad de venta

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10330Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10445Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10525Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10532Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10622Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10628Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10635Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10645Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10650Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10660Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10665Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10790Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10825Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10840Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10890Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108150Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101030Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101050Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101060Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010120Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101232Caja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012100Caja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101380Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013130Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013140Caja / paquete

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013150Caja / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020140Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cirio Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material Acero al carbón 1045 Acabado superficial Ninguno
Endurecido Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico