(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] Hilo grueso
[Material] SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Forma detallada] Braguero
[Designación nominal de tornillo (M)] 4.8, 5.5
[Longitud] 18, 25, 32, 38, 45, 65, 90, 120, 135
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1), cajas / paquete
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OTTRPCSY-410-M4.8-18 |
OTTRPCSY-410-M4.8-25 |
OTTRPCSY-410-M4.8-32 |
OTTRPCSY-410-M4.8-38 |
OTTRPCSY-410-M5.5-90 |
OTTRPCSY-410-M5.5-120 |
OTTRPCSY-410-M5.5-135 |
Cargando…
Tipos | Hilo del curso | Material | Acero inoxidable (SUS410) | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma detallada | Braguero |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente