(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de entrenador hexagonal con cabeza Phillips

Tornillo de entrenador hexagonal con cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

[Tipo] tornillo de entrenador
[Material: Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1)
[Designación nominal de tornillo (M)] 6, 8
[Longitud] 65, 70, 75, 90, 100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTPHCS-SUS-M6-70
OTPHCS-SUS-M6-75
OTPHCS-SUS-M6-90
OTPHCS-SUS-M6-100
OTPHCS-SUS-M8-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

875

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tornillo entrenador Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico