(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Acero SUS410
[Tratamiento superficial] Ninguno, pintura, revestimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OTSWSPHZB-410-M3.7-30 |
OTSWSPHZB-410-M3.7-40 |
OTSWSPHZB-410-M3.7-50 |
Cargando…
Tipos | Bis universal | Nominal de hilo (M) | 3.7 | Material | Acero inoxidable (SUS410) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | Forma de orificio de montaje | Phillips |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Forma detallada | Lavadora Syn |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente