(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo para panel de concreto (con hoja en T) con cabeza Phillips【600-900 piezas por paquete】

Tornillo para panel de concreto (con hoja en T) con cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

[Tipo] Hilo grueso
[Designación nominal de tornillo (M)] 3.8
[Material] Acero
[Tratamiento de superficie] cromado
[Tratamiento superficial] (detalle) cromato verde
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Longitud] 25, 30, 35, 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTPCPT-STCG-M3.8-25
OTPCPT-STCG-M3.8-30
OTPCPT-STCG-M3.8-35
OTPCPT-STCG-M3.8-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

35

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Nominal de hilo (M) 3.8 Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado Tratamiento de superficies (detalles) Cromato verde Forma de orificio de montaje Phillips
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico