(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabeza de flor ALC respaldo de madera con cabeza Phillips【100 piezas por paquete】

Cabeza de flor ALC respaldo de madera con cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

[Tipo] tornillo para madera
[Designación nominal del tornillo (M)] 5,5
[Longitud] 70
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] cromado
[Tratamiento de superficies] (detalle) cromado
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Unidad de ventas] Cajas/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OTPFHA-STC-M5.5-70

Número de Parte
OTPFHA-STC-M5.5-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tornillo de madera Nominal de hilo (M) 5.5 Longitud 70
Material Acero Tratamiento de superficies Cromado Tratamiento de superficies (detalles) Cromado
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico