(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno de conector de unión (tipo C) - JCB-C (enchufe hexagonal)

Perno de conector de unión (tipo C) - JCB-C (enchufe hexagonal)
  • Descuento por volumen

[Tipo] conector común
[Designación nominal de tornillo (M)] 6
[Material] Acero
[Forma del orificio de montaje] Orificio hexagonal
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1)
[Longitud] 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
[Tratamiento superficial] Niquelado, plata, cobre, estañado
[Tratamiento superficial] (detalle) niquelado, enchapado marrón alemán

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JCHTC-STGJB-M6-30
JCHTC-STGJB-M6-40
JCHTC-STN-M6-35
JCHTC-STN-M6-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035NiqueladoNiquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050NiqueladoNiquelado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Conector conjunto Nominal de hilo (M) 6 Material Acero
Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico