(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] Tapón de rosca
[Material] PE (polietileno)
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Tratamiento de superficies] Ninguno, pintura, revestimiento.
[Tratamiento de superficies] (detalle) ninguno, revestimiento de la cabeza (marfil), revestimiento de la cabeza (negro), revestimiento de la cabeza (blanco) designación nominal del tornillo (D) 12, 18
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CAPPAAMN-PE-D12 |
CAPPAAMN-PE-D18 |
CAPPAAMN-PETHBT-D12 |
CAPPAAMN-PETHI-D12 |
CAPPAAMN-PETHI-D18 |
CAPPAAMN-PETHW-D12 |
CAPPAAMN-PETHW-D18 |
Cargando…
Tipos | Tapa para tornillo de madera | Material | PE (polietileno) | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente