(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapón de perno en espiral que aprovecha la tecnología de producción y está hecho de plomo de buena calidad, por lo que es altamente resistente a los ácidos y nunca se corroe.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ABBP-ST-M4-25
Tipo | Perno de anclaje | Material | Estaño, antimonio, tornillo de plomo eléctrico: SWCH10R | Tratamiento de superficies | Tela |
---|---|---|---|---|---|
M nominal | 4 | Longitud(mm) | 25 | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Forma de la cabeza | Pan Head |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ABBP-ST-M4-25 de la serie Carl Bolt Plug.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente