(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Remaches ciegos - acero, cabeza avellanada, brida grande【500 piezas por paquete】

Remaches ciegos - acero, cabeza avellanada, brida grande
  • Descuento por volumen

Cabeza
· Forma: cabeza plana
· Diámetro de la manga (mm): 4.8
· Tipo: remache ciego
· Materiales: mandril de barra de acero
· Material: acero
· Unidad de venta: caja/paquete
· Tratamiento superficial: ninguno, blanco trivalente
· Longitud (mm): 4, 6, 8, 10, 12
· Longitud (mm): 12, 15, 18, 21, 24 Espesor de placa de fijación recomendado G (mm): 4.8–6.4, 6.4–9.6, 9.6–12.8, 12.8–16.0, 16.0–19.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRCSSBL-ST3W-M4.8-21
BRCSSBL-ST-M4.8-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Longitud
(mm)
Longitud L
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado G
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Blanco trivalente102112.8~16.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

Tela6156.4~9.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la cabeza Cabeza avellanada Diámetro de la manga(mm) 4.8 Tipos Remache ciego
Material del cuerpo Acero Material de mandriles (mandril) Acero Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico