(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios - clip de alambre, acero inoxidable【1-10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFNT-SUS-M1.5
MFNT-SUS-M2
MFNT-SUS-M3
MFNT-SUS-M4
MFNT-SUS-M5
MFNT-SUS-M6
MFNT-SUS-M8
MFNT-SUS-M9
MFNT-SUS-M10
MFNT-SUS-M12
MFNT-SUS-M14
MFNT-SUS-M16
MFNT-SUS-M19
MFNT-SUS-M22
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal de hilo (M) Altura
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
Diámetro de giro
(mm)
Diámetro de cuerda usado
(mm)
peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.5151.510107.5924.5M21.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022172.51414.511.51036.5M3210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033212.5161512.7133.58.5M3311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044233.5191814144.510.5M4419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055284.5222015155.512M5526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066345.3272217.5196.514M6642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088437.1342820.7238.517.5M8883
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1099539403122.3309.521M109128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101052943.534.523.73310.521M1010155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012126310.6503927.5331225.6M1212235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014146810.6524531371328.6M1214285

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016168012.6604835411730M1416408

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1019198512.6625339472035M1419478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022229614726246572341W5/822720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico