(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios - tapa para tuercas, CVNT-PLTG

Accesorios - tapa para tuercas, CVNT-PLTG
  • Descuento por volumen

[Materiales] Cloruro de polivinilo suave
[Tratamiento de superficie] Pintura marfil, pintura gris, pintura blanca, pintura negra
[Rosca nominal (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30 36 42 48
[Hilo (pulgadas)] 1/2 3/8 5/16
[Altura (mm)] 22 25 26 33 41 50 62 74 89 115 131 136
[Color] Marfil Gris Blanco Negro
[Unidad de venta] Cantidad baja (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CVNT-PLTBS-M20-40
CVNT-PLTBS-M24-48
CVNT-PLTBS-M42-78
CVNT-PLTBS-M48-88
CVNT-PLTBS-W3/8-22
CVNT-PLTG-M6-13
CVNT-PLTG-M16-32
CVNT-PLTG-M22-44
CVNT-PLTG-M24-48
CVNT-PLTI-M12-26
CVNT-PLTI-M16-32
CVNT-PLTI-M20-40
CVNT-PLTI-M22-44
CVNT-PLTW-M12-26
CVNT-PLTW-M16-32
CVNT-PLTW-M20-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Tamaño Nominal de Rosca Compatible (Pulgada) Tratamiento de superficies Nominal de hilo (M) Nominal de hilo (pulgadas) Altura
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20--20-50Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24--24-74Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42--42-131Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48--48-136Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/8Pintura negra-3/826Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6--6-22Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16--16-41Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22--22-62Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24--24-74Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12--12-33Marfil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16--16-41Marfil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20--20-50Marfil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22--22-62Marfil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12--12-33Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16--16-41Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20--20-50Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cloruro de vinilo suave Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico