(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave inglesa【1-200 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Llave inglesa
  • Descuento por volumen

· Material: Planchar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LNAL-ST3W-M2

Número de Parte
LNAL-ST3W-M2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tratamiento de superficies L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Blanco trivalente50162Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5219.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LNAL-ST3W-M2 de la serie Llave inglesa.

Products like this...

Número de Parte
LNAL-ST-M1.5
LNAL-ST-M2
LNAL-ST-M2.5
LNAL-ST3W-M2.5
LNAL-ST3W-M3
LNAL-ST3W-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tratamiento de superficies L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.5Recubrimiento de óxido negro45141.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC528.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Recubrimiento de óxido negro50162Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5219.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52.5Recubrimiento de óxido negro56182.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5238.7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.52.5Blanco trivalente56182.5Caja / paqueteHRC5238.7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1033Blanco trivalente63203Caja / paqueteHRC5267.3

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044Blanco trivalente70254Caja / paqueteHRC52163

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico