(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de barra hexagonal【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Llave de barra hexagonal
  • Descuento por volumen

· Material: Planchar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LNGO-ST-M10

Número de Parte
LNGO-ST-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tamaño aplicable L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101010M121124010Caja / paqueteHRC482243

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LNGO-ST-M10 de la serie Llave de barra hexagonal.

Products like this...

Número de Parte
LNGO-ST-M1.5
LNGO-ST-M12
LNGO-ST-M14
LNGO-ST-M2
LNGO-ST-M2.5
LNGO-ST-M3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Tamaño aplicable L o B
(mm)
l o c
(mm)
Llaves planas Unidad de ventas Dureza Par de garantía
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.5M245141.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC528.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212M141254512Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC483773

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101414M161405614Caja / paqueteHRC486016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022M2.550162Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5219.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52.5M356182.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5238.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033M463203Cantidad baja (se puede comprar de uno)HRC5267.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico