(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conductor resistente a manipulaciones LR de Head Line (DLR)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TOTSD-ST-M2
TOTSD-ST-M3
TOTSD-ST-M4
TOTSD-ST-M5
TOTSD-ST-M6
TOTSD-ST-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) Dimensión nominal de la llave Eje L
(mm)
Manejar L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022758520.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033758520.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10441009524
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10551009524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106615011028.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108815011028.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico