(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela GT - SH

Arandela GT - SH
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Prevención de aflojamiento
[Tipo] arandela de resorte
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo] arandela elástica, arandela cónica
[Diámetro interno d (mm)] 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 11 13 15 17 21
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
[Espesor t (mm)] 0.6 0.8 1 1.2 1.75 2.3 2.5 3 3.5 4
[Diámetro exterior D (mm)] 6 7.5 9 10.5 13.5 16.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDSSH-ST-M3
WDSSH-ST-M4
WDSSH-ST-M6
WDSSH-ST-M8
WDSSH-ST-M10
WDSSH-ST-M12
WDSSH-ST-M14
WDSSH-ST-M16
WDSSH-ST-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.87.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.461.210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.481.7513.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011102.316.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101514322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017163.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021204.531

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela de resorte Material Acero
Tratamiento de superficies Tela Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Tela
Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico