(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela GT - para zurdos

Arandela GT - para zurdos
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Arandela de seguridad
[Tipo] arandela de resorte
[Material] Acero
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Individual (piezas individuales disponibles para la compra)
[Tratamiento de superficie] (Detalles) Ninguno
[Tipo] arandela elástica, arandela cónica
[Diámetros internos d (mm)] 3.2, 4.3, 5.3, 6.4, 8.4, 11, 13, 15, 17, 21
[Tamaños de rosca (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
[Espesores t (mm)] 0.7, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5
[Diámetros externos D (mm)] 7, 9, 12, 14, 18, 22

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDSLH-ST-M3
WDSLH-ST-M4
WDSLH-ST-M5
WDSLH-ST-M6
WDSLH-ST-M8
WDSLH-ST-M10
WDSLH-ST-M12
WDSLH-ST-M14
WDSLH-ST-M16
WDSLH-ST-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.351.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.461.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.48218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011102.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101312326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015143.530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101716435
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102120543

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela de resorte Material Acero
Tratamiento de superficies Tela Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Tela
Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico