(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de sellado adherida - caucho negro

Arandela de sellado adherida - caucho negro
  • Descuento por volumen

· Tipo (aplicación): para fluidos
· Tipo: arandela de sellado
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento superficial: ninguno
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza)
· Tratamiento superficial (detalles): ninguno
· Diámetro interior (mm): 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12.7, 17
· Hilo: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16
· Espesor (mm): 3.5, 3.7, 4.1, 4.3
· Diámetro exterior (mm): 9.5, 12.5, 14, 16, 19, 22

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSPKO-SUS-M3X9.5
WSPKO-SUS-M4X9.5
WSPKO-SUS-M5X12.5
WSPKO-SUS-M6X14
WSPKO-SUS-M6X16
WSPKO-SUS-M8X19
WSPKO-SUS-M10X22
WSPKO-SUS-M12X25
WSPKO-SUS-M16X32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10433.59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10543.59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10653.712.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10764.114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10764.116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10984.319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011104.322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.7124.325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017164.332

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Para fluidos Tipo Arandela de sellado Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico