(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de sellado perforada - caucho gris【1-1,000 piezas por paquete】

Arandela de sellado perforada - caucho gris
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Para fluidos
[Tipo] arandela de sellado
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Diámetro interno d (mm)] 4 5 6
[Hilo nominal (M)] 4 5 6
[Espesor t (mm)] 3 3.5
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Diámetro exterior (mm)] 10 14

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSPK-ST-M5
WSPK-ST-M6
WSPK-SUS-M4
WSPK-SUS-M5
WSPK-SUS-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero[No provisto] Tela553.5Caja / paquete[No provisto] Tela14

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero[No provisto] Tela663.5Caja / paquete[No provisto] Tela14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno443Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno553.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno663.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Para fluidos Tipo Arandela de sellado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico