(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal súper ranurada - acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, M8 - M30【1-300 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal súper ranurada - acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, M8 - M30
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero S45C, Acero, Acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNTLO-ST-M10
HNTLO-ST-M12
HNTLO-ST-M20
HNTLO-SUS-M8
HNTLO-SUS-M10
HNTLO-SUS-M12
HNTLO-SUS-M16
HNTLO-SUS-M20
HNTLO-SUS-M24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Llave inglesa (B)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela817

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete[Ninguno] Tela1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero[Ninguno] TelaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Tela1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno6.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1324
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno1936

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico