(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de brida ancha【1,000 piezas por paquete】

Tuerca de brida ancha
  • Descuento por volumen

[Características]
· Súper ligero y de alta resistencia
· Aproximadamente un 40 % de reducción de peso con respecto a los productos existentes mediante la prensa de placa delgada y el procesamiento de nervaduras.
· Alta resistencia.
· Función de bloqueo mecánico (Función Sorune)
· Fácil de apretar, apenas se afloja y fácil de desapretar.
· Posibilidad de apretar con una sola acción
· Fácil de trabajar en lugares altos y estrechos ya que la tuerca y la arandela están integradas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FFNLO-ST3W-M12

Número de Parte
FFNLO-ST3W-M12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Material Acero Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente
Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Altura 16 Pitch 1.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico