(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Acero.
[Tipo de hilo] Métrico grueso.
[Uso / función] Apretado a mano.
[Unidad de compra] Caja/paquete.
[Designación nominal de la rosca (M)] 3 4 5 6 8 10.
[Tratamiento de superficies] Cromato trivalente, cromado brillante, cromado niquelado plata/cobre/estañado.
[Tratamiento de superficie (detalle)] cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromato verde, cromato negro, niquelado, cromado oscuro, estaño cobalto.
[Altura] 8.5 9 9.5 11 14.
[D] 19.1 22.2 25.4 28.6 35.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Acero | Tipo de hilo | Métrico grueso | Aplicaciones, Funciones | Apriete a mano |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente