(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal pequeña: tipo 3, acero, opciones de tratamiento de superficie, M8, rosca a la izquierda【1-1,000 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal pequeña: tipo 3, acero, opciones de tratamiento de superficie, M8, rosca a la izquierda
  • Descuento por volumen

· Hilo: M8
· Material: acero
· Tipo de rosca: tuerca hexagonal gruesa métrica para zurdos - Tipo 3 estándar
· Tratamiento superficial: ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado, cromado, parker
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Tratamiento superficial (detalles): Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromato verde, cromado negro, niquelado, cromado, parker

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNT3ST-ST3B-ML8
HNT3ST-ST3W-ML8
HNT3ST-ST-ML8
HNT3ST-STC-ML8
HNT3ST-STCB-ML8
HNT3ST-STCG-ML8
HNT3ST-STH-ML8
HNT3ST-STN-ML8
HNT3ST-STP-ML8
HNT3ST-STU-ML8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Cromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Negro trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ninguno] TelaBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Tela

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato negro

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato verde

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10CromadoCaja / paqueteCromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10NiqueladoCaja / paquete[Niquelado] Niquelado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10ParkerCaja / paqueteParker

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrica gruesa (izquierda)
Tuerca hexagonal estándar Tres tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico