(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con geometría triangular y vástago con rosca externa.【60-150 piezas por paquete】

Perillas - Con geometría triangular y vástago con rosca externa.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: ③Acero inoxidable 304
· Material de la sección de montaje: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de forma poligonal: forma triangular
· Tipo de sección de montaje: Hilos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNOBPO-ST-M6
KNOBPO-ST-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo principal, OD D
(φ)
Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036.516M6

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104622M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Triangular Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Acero Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Mecanizado lateral Ninguno
Fin roscado Ninguno Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico