(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Botón de pulgar (tipo redondo, negro)

Botón de pulgar (tipo redondo, negro)
  • Descuento por volumen

La combinación de una perilla de resina sintética y tornillos de cabeza hueca hexagonal permite la libre selección de la longitud de la rosca. La perilla está hecha de resina sintética y el cerrojo está hecho de aleación de cobre, lo que lo hace extremadamente fuerte y duradero para soportar el uso repetido. También es de colores brillantes y hermosos, y se utiliza como parte del diseño de interiores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KNOBRB-POM-M6-7.8

Número de Parte
KNOBRB-POM-M6-7.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Delrin 500 Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Poliacetal Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Cuerpo principal, OD D(φ) 26
Mecanizado lateral Moleteado Altura del cuerpo principal H(mm) 7.8 Sección de montaje, diámetro d(φ) M6
Color de la perilla Negro Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KNOBRB-POM-M6-7.8 de la serie Botón de pulgar (tipo redondo, negro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico