(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tubo rápido, tubo CAP, enchufe

Conector de tubo rápido, tubo CAP, enchufe
  • Descuento por volumen

Ultra-pequeño, liviano y cuenta con una aplicación de un toque sin herramientas. Adecuado para tuberías de diversos equipos neumáticos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AP-H6
AP-H8
AP-L6
AP-L8
CA-OHP4
CA-OHP6
CA-OLP4
CA-OLP6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del tubo
(φ)
Tipo de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Tipo AP-H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108Tipo AP-H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106Tipo AP-L
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108Tipo AP-L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Tipo de CA-OHP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Tipo de CA-OHP
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Tipo de CA-OLP
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106Tipo de CA-OLP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (cromado) Algo de resina Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Acoplamientos de un toque Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Resistencia a la presión(MPa) 1.47 Tubo aplicable Uretano, Nylon, Fluoropolímero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico