(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de Tipo Ola【1,000 piezas por paquete】

Arandela de Tipo Ola
  • Descuento por volumen

Una lavadora especializada en forma de onda.
[Caracteristicas]
· Tipo: arandela elástica, Material: acero S65C, Diámetro interno: 9 mm, Espesor: 0,3 mm.
· Arandela ondulada.
· Diámetro externo: 15 mm.
[Aplicaciones]
· Una arandela ideal para evitar el aflojamiento (para tornillos).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WW-9002

Dibujo de esquema

Dibujo de esquema

Dibujo de esquema

Dimensiones / especificaciones

  • Número de pieza: WW-9002
  • d1 dimensiones básicas: 9 mm (tolerancia dimensional: ± 0.25 mm)
  • D1 dimensiones básicas: 15 mm (tolerancia dimensional: ± 0.25 mm)
  • H dimensiones básicas: 1.5 mm (tolerancia dimensional: ± 0.25 mm)
  • t dimensiones básicas: 0.3 mm (tolerancia dimensional: ± 0.025 mm)
  • Dureza (HRC): 38 a 46
Número de Parte
WW-9002
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela de resorte Material Acero ID d(mm) 9
Espesor T(mm) 0.3 Unidad de ventas Caja / paquete Material: acero S65C
Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas O.D. D(mm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WW-9002 de la serie Arandela de Tipo Ola.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico