(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela de seguridad con dientes internos/externos

Arandela de seguridad con dientes internos/externos
  • Descuento por volumen

[Tipo] Arandela dentada en forma de crisantemo
[Materiales] ③Acero inoxidable 304
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Materiales] Acero S65C
[Diámetro interior d (mm)] 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8 10
[Espesor t (mm)] 0,45 0,6 0,8 0,9
[Diámetro exterior D (mm)] 6,5 8,5 10 11 15 18
Esta es una imagen representativa de la serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABW-3-3W
ABW-4-3W
ABW-5-3W
ABW-6-3W
ABW-8-3W
ABW-10-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.456.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.458.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.350.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.460.611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.480.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5100.918

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Material Acero Unidad de ventas Caja / paquete
Material: acero S65C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico