(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de seguridad de dientes internos - Serie AW

Arandela de seguridad de dientes internos - Serie AW
  • Descuento por volumen

[Diámetros internos d (mm)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20
[Tamaños de hilo (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10
[Materiales] Acero, bronce fosforado
[Diámetros internos d (mm)] 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 4.8, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 19, 21, 23, 25
[Tamaños de rosca (M)] 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
[Espesores t (mm)] 0.3, 0.45, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.4, 1.6
[Materiales] Acero S65C
[Diámetros externos D (mm)] 5.7, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AW-2.5-3W
AW-3-3W
AW-3.5-3W
AW-4-3W
AW-4.5-3W
AW-5-3W
AW-6-3W
AW-7-3W
AW-8-3W
AW-10-3W
AW-12-3W
AW-14-3W
AW-16-3W
AW-18-3W
AW-20-3W
AW-22-3W
AW-24-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.72.50.35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.456.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.73.50.457.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.458.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.50.59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.350.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.460.611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.470.813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.480.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5100.918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.5120.919.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.514123
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1016.5161.226
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019181.229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021201.432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023221.435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025241.638

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Material Acero Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero S65C Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente
Tipo, Arandela Dentada Perfil de dientes internos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico