(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Equipo de control electromagnético de embrague / freno

Equipo de control electromagnético de embrague / freno
  • Descuento por volumen

· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Estándar
· Característica: Estándar
· Tiempo de ajuste, tiempo de sobreexcitación. (Sra): 10 to 80
· Método de montaje: Tipo de protección de pared de placa de acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EMP-20DB
EMP-70DB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (capacidad de carga en estado estable)
(W)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Medio ambiente, aplicaciones Estándar Estructura Estándar Característica Estándar
Método de montaje Placa de acero tipo protección de pared Voltaje de entrada(AC-V) 100/110, 200/220 Ajuste de retraso de tiempo(Sra) 1~80
Tensión de salida(DC-V) 24 Tiempo de ajuste, tiempo de sobreexcitación(Sra) 10~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico