(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sello de aceite - de gran diámetro, tipo SB

Sello de aceite - de gran diámetro, tipo SB
  • Descuento por volumen

Sello de gran diámetro, labio único, periferia exterior tipo metal, para rotación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AB5660A0
AB5709E0
AB5718A0
AB5737A0
AB5753A0
AB5784A0
AB5822E4
AB5846A0
AB5855E0
AB5876A5
AB5909A0
AB5917A5
AB5930A0
AB5971E0
AB5994A9
AB6022E0
AB6025A0
AB6046E0
AB6111A0
AB6125E3
AB6173A0
AB6193A0
AB6207A0
AB6245A0
AB6267A0
AB6284A0
AB6303A0
AB6315A0
AB6330E5
AB6356E7
AB9001E3
AB9036E4
AB9104E0
AB9388E0
AB9444E0
AB9528E0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30535523
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32035820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32038025
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

32537525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

33039025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

34040025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35041025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36042025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36540518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

37542018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

39045025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

39543018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40046025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

42047020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

43048025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44048020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44049025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

45048017.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48054025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

49055025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

52058025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

54059025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

55061025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

58064025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

60066025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

62067025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

64069025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

65072025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

67072025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70075020
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

68574525
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

69073020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

34038020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40045015.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

47052022
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

62068023

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua
Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Metal Método de fijación Desde solo el extremo del eje
Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar Labio Polvo Ninguno
Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico