(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sello de aceite - tipo SBB

Sello de aceite - tipo SBB
  • Descuento por volumen

Sello de gran diámetro para rotación. Tipo de labio único con diámetro exterior de metal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AB5675A0
AB5712A0
AB5746A0
AB5814E0
AB5817E0
AB5841A0
AB5866A0
AB5868E0
AB5888A0
AB5952A0
AB5955E2
AB5978A0
AB6026A0
AB6057A0
AB6079A0
AB6096A0
AB6141E0
AB6144A0
AB6159A0
AB6223A0
AB6226E0
AB6235A0
AB6236A0
AB6281A0
AB6292A0
AB6301A0
AB6313A0
AB9434E0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

31037025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32036025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

33037020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35039020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35040025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36040017
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

37041520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

37043025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38044025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41045020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

41047025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

42048025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44050025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45051025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

46052025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

47053025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50054020
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

50056025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

51056025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

56061022
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

56062025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

57062022
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

57063025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

61067023
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

63067020
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

63568525
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

65071025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

39043018

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua
Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Metal Método de fijación Desde solo el extremo del eje
Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar Labio Polvo Ninguno
Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico