(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sello de aceite - tipo OC

Sello de aceite - tipo OC
  • Descuento por volumen

Un sello de rotación de la carcasa.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sello de aceite - tipo OC, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AO1709E1
AO2240E0
AO2390E0
AO2864F0
AO3222G0
AO3400E0
AO3994F0
AO4212F9
AO4451G0
AO4498E0
AO4542E0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

305011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

385811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

507212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

608212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

658812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9512013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11014014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13016014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13516514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14017014

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Vivienda interior Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100 Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Caucho (tiene anillo de metal)
Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Labio Polvo Ninguno Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico