(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cam-Lock 633 Series Adapter 634-A Tapón antipolvo

Cam-Lock 633 Series Adapter 634-A Tapón antipolvo
  • Descuento por volumen

El adaptador de polvo del adaptador de la serie Cam-lock 633 634-A está hecho de Toyox, que cuenta con un historial probado en Japón por sus mangueras de resina de alta calidad.
· Materiales: aleación de aluminio
· Tipo de conexión: tapón antipolvo
· Tipo: estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
634-A-1-1/2-AL
634-A-1-1/4-AL
634-A-1-AL
634-A-2-1/2-AL
634-A-2-AL
634-A-3/4-AL
634-A-3-AL
634-A-4-AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal en pulgadas Rango de presión de funcionamiento de referencia (a 23°C)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102 1/2-0.1~1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103-0.1~0.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104-0.1~0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aleación de aluminio Material de la junta Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Químico / Gases inertes / Gas para equipos de soplado / Gas activado Adaptador / acoplador Adaptador Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles
Tipo de hilo Plumero Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico