(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pin paralelo S45C-Q, tipo B / duro (h7)【1-100 piezas por paquete】

Pin paralelo S45C-Q, tipo B / duro (h7)
  • Descuento por volumen

Las dimensiones del diámetro exterior son menos precisas que las del tipo A. Se utiliza para rotar ejes, bisagras, etc.
* "h7" es la tolerancia de ajuste JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
165610140080
165610140100
165610140150
165610140200
165610140400
165610150100
165610150140
165610150400
165610150500
165610160250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10415

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material S45C-Q Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico