(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de articulación rectangular

Clip de articulación rectangular
  • Descuento por volumen

Inserción de un toque en las conexiones de tubería bridadas del sistema de agua. Un proceso de tratamiento especial proporciona mayor durabilidad e inserción. Apenas se debilita con el tiempo y mantiene una fuerza de retención estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
170020170060
170020170080
170020170100
170020170127
170020170160
170020170222
170020170254
170020171016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo principal aplicable OD
(mm)
Diámetro nominal H1
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 a menos de 2068.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 a menos de 2089.712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 a menos de 201011.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a menos de 3012.714.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a menos de 3016A16.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 a menos de 4022.221.714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 a menos de 4025.424.716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a menos de 3016B18.414

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Tela Aplicación Para conexión de tuberías Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico